Publicar produtos
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light
Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Wet Location Clean Room LED Troffer Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de embutir LED para salas limpas 14081 da Alcon Lighting oferece desempenho com classificação IP65 e IC para locais úmidos e salas limpas ISO 5 (Classe 100). A carcaça com vedação e a moldura da porta selada evitam a contaminação, tornando-a ideal para ambientes de saúde, laboratórios, cozinhas, banheiros, vestiários, centros recreativos e penitenciárias. Disponível nos tamanhos 30x120 cm, 60x60 cm e 60x120 cm, esta luminária de embutir de alta especificação fornece de 2.000 a 25.000 lúmens com temperaturas de cor estáticas de 2700K a 5000K. As opções incluem IRC superior a 90, pintura antimicrobiana e bateria de emergência de 14W. A luminária suporta dimerização de 0 a 10V até 1% e está em conformidade com as normas NSF (Segurança Alimentar) e Buy American Act.
    Especificação
    • Construction: 20-gauge cold-rolled steel; closed-cell gasket provides a sealed, contamination-resistant enclosure

      Finish: Standard white TGIC powder coat finish, with optional antimicrobial paint

      Mounting: Recessed – drywall or grid

      Lens: Frosted or inverted prismatic acrylic

      Voltage: 120-277V

      Lumens: 4000 lm, 7000 lm, 11000 lm, 12000 lm, 13000 lm, 15000 lm, 16000 lm, 20000 lm, 25000 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 0-10V

      CRI: 80+

      Optional features: 14W emergency battery backup, antimicrobial white finish

      Operating temperature: -22° to 122°F

      Life: 100,000 Hrs. LM79, LM80 and TM21 compliant

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: Approved to CSA and ETL standards, Food Safe, NSF Listed, IP65 rating, ISO 5 certified, TAA, BAA, BABA, Made in USA, IC-rated

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14081-clean-room-troffer
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica