Publicar produtos
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Mobile

    Traduzido por Google,

    A avaliação correta da cor do tecido durante os procedimentos é crucial. É por isso que você precisa de uma combinação da temperatura de cor ideal e da luz branca mais verdadeira disponível em um pacote fácil de usar e econômico. Esse é o Ritter 255 do especialista em espaço clínico Midmark.

    O Ritter 255 foi projetado para fornecer iluminação de qualidade superior. A combinação da ótica aumenta a capacidade de ver a variação de cor no tecido.

    Brilhante

    Mais de duas vezes mais brilhante (a 7.500 fc) do que a luz halógena mais popular do mercado.

    Uma temperatura de cor de 4.400 K oferece uma luz branca natural, comparável à do meio-dia.

    Custo-beneficio

    A tecnologia LED usa menos energia, reduzindo os custos operacionais totais em 92,5% em relação ao halogênio (com base em 30.000 horas).

    Sem esforço

    Um interruptor liga/desliga integrado e um dimmer em ambos os lados da cabeça de luz fornecem controle no local mais conveniente para uso mais eficiente.

    Especificação
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-255-led-mobile
    • Familia de productoSpecialized Lighting by Location or Use
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)69
    • Largura (polegadas)47
    • Profundidade (polegadas)47
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
    • Nome UNSPSCMedical lamps
    • Código UNSPSC39101602
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 13 17
    • Título OmniclassMedical Exam Diagnostic Products

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States