Publicar produtos
MD4 Dual Function Medical Bed Light

MD4 Dual Function Medical Bed Light

Traduzido por Google,

Características

  • Especifique como um único dispositivo ou em pares para personalizar a saída de luz ambiente, de exame e de leitura
  • Ilumine as superfícies de exame assimetricamente quando instalado em pares e atenda às diretrizes da IESNA
  • A iluminação ambiente suave e relaxante melhora o conforto do paciente
  • Os acessórios podem ser instalados para permitir acesso de manutenção sem precisar trabalhar diretamente sobre as camas dos pacientes
  • O controlador de baixa tensão opcional permite o controle da iluminação ao lado da cama
  • O Sani-shield com junta dupla protege o equipamento contra poeira, insetos e outros contaminantes, simplificando a manutenção e a limpeza
  • O acabamento antimicrobiano suprime a propagação de microrganismos perigosos, mofo e crescimento bacteriano
  • Placa de acesso rápido na parte traseira do alojamento do dispositivo para fácil conexão da fonte de alimentação de entrada
  • Alto desempenho de até 112 lm/W
  • Os acessórios opcionais de placa de parede do controlador de baixa tensão fornecem acesso fácil para profissionais de saúde
  • Parafusos opcionais invioláveis ​​prendem a moldura da porta
  • A junta tripla opcional protege contra a entrada de contaminantes
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
  • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
  • Em conformidade com a Lei Construa a América, Compre a América e Compre a América
  • Feito aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    20-gauge die-formed and welded C.R.S.

    Door Frame

    .050″ extruded regressed aluminum frame with curved diffuse acrylic lens and clear acrylic sani-shield. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    Internal curved diffuse ribbed acrylic with external clear, non-prismatic sani-shield lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coat, bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamd4-dual-function-medical-bed-light
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosMedical
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte