Publicar produtos
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    Traduzido por Google,
    A fita de LED RGBW para rodapé da Alcon Lighting, modelo 15244-RGBW, com mudança de cor, oferece iluminação perimetral RGBW personalizável para interiores comerciais, de hotelaria e residenciais. A série inclui modelos retos e angulares que se encaixam perfeitamente na parede de gesso, proporcionando uma iluminação uniforme ao longo do piso. Cada fita de alumínio possui uma lente fosca com ângulo de abertura de 120° e emite 250 lúmens por pé, podendo ser cortada no local para comprimentos personalizados ou unida em trechos contínuos. O controle de mudança de cor RGBW está disponível via aplicativo para iOS/Android, controle remoto RF ou controladores de parede DMX. Ideal para bares, restaurantes, lojas e interiores modernos, a série combina instalação flexível com efeitos de iluminação vibrantes e dinâmicos.
    Especificação
    • Construction: Durable military grade aluminum

      Toe-kick design: Angled, straight

      LED driver: Remote non-dimming transformer provided; home run required every 16'

      Shape: Single run, continuous run, 90º, rectangle

      Mounting: Installs to fit flush onto drywall surface

      Finish: Matte white, silver, black, bronze, raw aluminum

      Lens: Frosted

      Dimensions: 0.63” width x 4.78” height

      Voltage: 24V LED fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver required for every 24' run.

      Wattage: 3 W/ft

      Beam spread: 120°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, RGB+W (2700K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), RGB+W (5000K)

      Dimming (static CCT): 4in1 series compatible with most TRIAC, ELV, MLV and 0-10V dimmers

      CRI: 95+

      Optional features: Mobile app+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall+WiFi

      Operating temperature: -40°F(-40°C) to 140°F(+60°C)

      Life: 50,000

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Title 24/JA8, Assembled in the USA, indoor LED strip (IP54), outdoor LED strip (IP65)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15244-baseboard-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    América do Norte