Publicar produtos
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce

    Phoenix Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Phoenix é um aplique fino com silhueta de ampulheta, feito em acrílico cristalino cortado a laser e braços em latão maciço. O acrílico capta e refrata a luz de todos os ângulos de visão. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.

    Seu perfil estreito se adapta a paredes pequenas e funciona bem em ambos os lados de um espelho de penteadeira, ao longo de um corredor ou na entrada. Ideal para banheiros, vestiários, corredores e interiores de estabelecimentos de hotelaria. Adequada tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Também disponível em 14 cores como o aplique Color Phoenix.

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaphoenix-sconce
    • Familia de productoPhoenix Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States