Publicar produtos
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    Traduzido por Google,
    A placa de saída de emergência LED NEMA 4X 16124 da Alcon Lighting, com classificação NSF, oferece iluminação de emergência durável para cozinhas comerciais e industriais. A caixa de policarbonato resistente à corrosão possui uma lente de alto impacto com estabilização UV e uma junta moldada fixada com parafusos de aço inoxidável para proteção contra água. LEDs vermelhos ou verdes ultrabrilhantes garantem visibilidade clara, com padrões de furação universais para montagem traseira e um acabamento incluso para montagem superior ou lateral. A placa de saída de 120/277V oferece autodiagnóstico opcional com testes mensais, semestrais e anuais, além de uma bateria de reserva de emergência com bateria NiCd de longa duração. Classificação NSF para áreas de preparação de alimentos seguras.
    Especificação
    • Construction: Corrosion-resistant polycarbonate enclosure with one piece, high-impact resistant, UV stabilized polycarbonate lens and molded gasket with stainless steel screws

      Finish: White or black

      Faces: Single or double

      Letter color: Red or green

      Mounting: Die-cast mounting brackets are included for surface wall-mount installations. A pre-installed conduit hub is provided to support conduit and pendant-mount applications

      Voltage: 120/277 V

      Optional self-diagnostics: Self-diagnostic feature performs monthly, biannual and annual tests to ensure reliable operation and meets electrical and life safety codes

      Optional emergency battery: 4.8V long-life, maintenance-free, rechargeable NiCd battery. An internal solid-state transfer switch automatically powers the LED board for a minimum of 90 minutes during emergency operation. A fully automatic, solid-state, two-rate charger restores a discharged battery within 24 hours. A bi-color LED indicator provides status: green for normal operation, red for battery check.

      Optional feature: Tamper-proof

      Listings: Complies with UL924, UL844, NFPA101 Life Safety Code, NEC, OSHA, and applicable local and state codes. IP66 rated for protection against dust and water. Suitable for Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D. UL Listed for damp locations (-20°C to 50°C). Certified to CEC Title 20 regulations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16124-exit-sign
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosEmergency Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança

    Disponibilidade da região

    América do Norte