Publicar produtos
Emergency Lighting Emergency Unit

Emergency Lighting Emergency Unit

4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Construído com design de caixa de termoplástico ou alumínio durável
  • Compatível com cabeçote remoto, consulte a Lista de compatibilidade de cabeçotes remotos
  • Autodiagnóstico disponível em modelos selecionados
  • Modelos de alto lúmen
  • Opções com 90 minutos de iluminação de emergência
  • Selecione modelos compatíveis com o Título 20 da Califórnia, Requisitos de Chicago ou da Cidade de Nova York
  • Selecione modelos adequados para aplicações internas/externas em ambientes secos, úmidos, molhados ou frios.
Especificação
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Emergency unit
      • Shape: Rectangle
      • Housing Material: Thermoplastic*, steel sheet*, die-cast aluminum*
      • Housing Color: White*, bronze*, gray*
      • Remote Capacity: Yes*
      • Number of Heads: None, 2-lamp, 3-lamp
      • Head Shape: Round, square
      • Remote Heads Replaceable: No
      • Photocell: Yes*
    • ELECTRICAL
      • Input Voltage: 120-277V
      • Operating Frequency: 60Hz
      • Operating Temperature:
        • 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
        • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) - Outdoor models
      • Emergency Illumination: 90 minutes
      • Battery Backup: Yes
      • Battery Type: Nickel Cadmium, Sealed Lead Acid (Chicago models)
      • Battery Voltage: 3.6V, 4.8V (Outdoor models), 6V (Chicago models), 9.6V (NYC models)
      • Recharge Time Required: 24 hours
      • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • Storage Shelf Life: 3 years before the initial charge. 5 years after the initial charge. 1 year before the initial charge (Chicago models)
      • Self Diagnostics: Yes*
    • INSTALLATION
      • Mounting Method: Back, end, conduit
      • Mounting Type: Wall Mount
      • Cold Weather Rated: Yes*
    • COMPLIANCE
      • Listings: UL924 Listed
      • Environment: Suitable for indoor or outdoor* use in dry, damp, wet*, or cold* environments.
      • IP Rating: Indoor, Outdoor*
      • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
      • California Title 24 JA8 Compliant: No
      • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaemergency-lighting-emergency-unit
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de produtosEmergency Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting

Disponibilidade da região

América do Norte
United States