Publicar produtos
ECOMBO Exit Sign
ECOMBO Exit Sign

    ECOMBO Exit Sign

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • Faces simples, duplas ou universais com letras vermelhas ou verdes
    • Carcaça durável em termoplástico ou chapa de aço
    • Compatível com cabeçote remoto, consulte a Lista de compatibilidade de cabeçotes remotos
    • Autodiagnóstico disponível em modelos selecionados
    • Opções com 90-120 minutos de iluminação de emergência
    • Selecione modelos aprovados pela cidade de Nova York ou Chicago ou em conformidade com o Título 20 da Califórnia
    Especificação
      • CONSTRUCTION
        • Product Type: Exit Combo
        • Shape: Rectangle
        • Housing Material: Thermoplastic, sheet metal
        • Panel Material: Thermoplastic, sheet metal, glass
        • Panel Color: White, black*
        • Letter Color: Red, green
        • Housing Color: White
        • Number of Faces: Single, universal single/double face
        • Arrow Direction: Various options
        • Arrow Material: Plastic, screen print, steel
        • Sign Format: Stencil, panel
        • Remote Capacity: Yes*
        • Number of Heads: 2 Lamp Heads
        • Head Shape: Round, square
        • Remote Heads Replaceable: Yes*
      • ELECTRICAL
        • Input Voltage: 120/277V
        • Operating Frequency: 60Hz
        • Operating Temperature:
          • 32°F to 104°F (0°C to 40°C)
          • 32°F to 122°F (0°C to 50°C) - NYC models
          • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • Emergency Illumination: 90 minutes*, 120 minutes (Chicago models)
        • Battery Backup: Yes*
        • Battery Type: Nickel Cadmium*
        • Battery Voltage: 6V (Chicago models), 9.6V*
        • Recharge Time Required: 24 hours*
        • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • INSTALLATION
        • Mounting Method: Back/Top
        • Mounting Type: Wall/Ceiling Mount
        • Cold Weather Rated: No
      • COMPLIANCE
        • Listings: UL924 Listed
        • Environment: Suitable for use in dry and damp environments.
        • IP Rating: Indoor
        • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
        • California Title 24 JA8 Compliant: No
        • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
        • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • OTHER
        • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty. Battery is prorated.
        • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecombo-exit-sign
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosExit Signs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States