Publicar produtos
Alfa Laval AQ2L
Alfa Laval

Alfa Laval AQ2L

Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

A linha AQ da Alfa Laval é uma ampla gama de trocadores de calor com certificação de desempenho AHRI, utilizados em praticamente todos os tipos de indústrias. Adequado para aquecimento e resfriamento em uma vasta gama de aplicações, este modelo está disponível com uma grande variedade de placas e juntas. Exemplos de aplicação incluem Biotecnologia e Farmacêutica, Química, Energia e Serviços Públicos, Alimentos e Bebidas, Cuidados Domésticos e Pessoais, HVAC e Refrigeração, Maquinaria e Manufatura, Marinha e Transporte, Mineração, Minerais e Pigmentos, Celulose e Papel, Data Centers, Semicondutores e Eletrônica, Siderurgia, Tratamento de Água e Esgoto.

Especificação
  • Pressure vessel codes
    ASME
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m³/h/GPM): 84/368 
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti, Alloy 254, Alloy C276 
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM 
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Pipe connections: stainless steel
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 60 mm
    Pipe connections
    Threaded pipe ISO 228 - G2 , NPT 2
    Threaded pipe ISO 7 - R2
    Internal threaded port ISO 228 - G2 
    Flange connections
    EN 1092-1 DN50/DN65 PN16    
    EN 1092-1 DN50/DN65 PN40    
    ASME B16.5 Class 150 NPS 2
    ASME B16.5 Class 300 NPS 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaq2l
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1264
  • Largura (mm)330
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia