Publicar produtos
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU, 600

    Traduzido por Google,

    Projetado para suportar resfriamento líquido em ambientes de alta densidade, o Vertiv CoolChip CDU 600 é adequado para aplicações de resfriamento direto no chip e na porta traseira para oferecer implantação fácil e econômica em qualquer data center. O Vertiv CoolChip CDU utiliza um design de troca de calor líquido-líquido, permitindo que você aproveite os benefícios dos servidores resfriados a líquido para suportar com mais eficiência densidades de rack mais altas, mantendo as condições ideais do sistema.

    Especificação
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a serious challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU (the next generation of the Vertiv Liebert XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. When you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense applications, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-cdu-600
    • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
    • Grupo de produtosCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.7
    • Largura (polegadas)23.6
    • Profundidade (polegadas)47.4
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço Carbono
    • Peso líquido (Lbs)946
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Código ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-33 19 11 11
    • Título OmniclassRefrigerant Liquid