Publicar produtos
Alfa Laval AQ6T
Alfa Laval

Alfa Laval AQ6T

4.2 de 5 estrelas4.2(16 avaliações)
Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

A linha AQ da Alfa Laval é uma ampla gama de trocadores de calor com certificação de desempenho AHRI, utilizados em praticamente todos os tipos de indústrias. Adequado para aquecimento e resfriamento em uma vasta gama de aplicações, este modelo está disponível com uma grande variedade de placas e juntas. Exemplos de aplicação incluem Biotecnologia e Farmacêutica, Química, Energia e Serviços Públicos, Alimentos e Bebidas, Cuidados Domésticos e Pessoais, HVAC e Refrigeração, Maquinaria e Manufatura, Marinha e Transporte, Mineração, Minerais e Pigmentos, Celulose e Papel, Data Centers, Semicondutores e Eletrônica, Siderurgia, Tratamento de Água e Esgoto.

Especificação
  • Pressure vessel codes ASME PED (2014/68/EU)

    Operational data Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 Max design temp PED (°C/°F): 200/392

    Materials Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276 Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards Port size: 150 mm EN 1092-1 DN150 PN10 EN 1092-1 DN150 PN16 EN 1092-1 DN150 PN25 EN 1092-1 DN150 PN40 ASME B16.5 Class 150 NPS 6 ASME B16.5 Class 300 NPS 6


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAQ6T
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosGasketed plate and frame heat exchangers
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia