Publicar produtos
Liebert® DCD Water Based Cooling Modules
Liebert® DCD Water Based Cooling Modules
    Vertiv

    Liebert® DCD Water Based Cooling Modules

    Traduzido por Google,

    A família de resfriamento à base de água gelada Liebert® DCW foi projetada especificamente para aplicações de alta densidade de calor, onde os desafios de reduzir o consumo de energia e aumentar as capacidades de processamento são a principal prioridade para os gerentes de data center. Ao fornecer resfriamento diretamente na fonte, o DCD Rear Door Heat Exchanger fornece um ambiente neutro, enquanto a DCP Coolant Pumping Unit regula a água gelada e garante capacidade de resfriamento ideal para equipamentos de missão crítica.

    Especificação
    • The Liebert® DCW chilled-water cooling family was designed specifically for high heat density applications where the challenges of reducing energy consumption and increasing processing capabilities are the top priority for data center managers. By delivering cooling directly at the source, the DCD Rear Door Heat Exchanger provides highly efficient cooling to produce a room-neutral environment. The DCP Coolant Pumping Unit regulates the chilled water being provided to the DCD, ensuring optimal cooling capacity for mission critical equipment. Both are available with advanced controls and monitoring capabilities, allowing for remote access to thermal conditions in the data center at all times. Each DCP pumping unit can accommodate several DCD rear door heat exchangers at one time, providing efficient cooling to the high-density application.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-dcd
    • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
    • Grupo de produtosCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-33 43 11
    • Título OmniclassAir Cooled Condenser Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia