Publicar produtos
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

O Alfa Laval CBAQ possui certificação AHRI® através do Programa de Certificação de Trocadores de Calor de Placas Brasadas e Fundidas Líquido-Líquido (LLBF), que garante o desempenho térmico de acordo com as especificações do produto. Os trocadores de calor de placas brasadas Alfa Laval CB proporcionam transferência de calor eficiente com dimensões reduzidas.

Especificação
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacb112aq
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosBrazed plate heat exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)191
  • Largura (mm)616
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia