Publicar produtos
Alfa Laval CB60
Alfa Laval

Alfa Laval CB60

Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

Os trocadores de calor de placas brasadas em cobre proporcionam transferência de calor eficiente com dimensões reduzidas. Não requerem manutenção, possuem longa vida útil e suportam altas temperaturas e pressões de projeto extremamente elevadas. São utilizados em diversas aplicações, incluindo resfriamento, aquecimento, evaporação e condensação.

Especificação
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacb60
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosBrazed plate heat exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)527
  • Largura (mm)113
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia