Publicar produtos
Alfa Laval T25
Alfa Laval

Alfa Laval T25

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

A linha industrial da Alfa Laval oferece uma ampla gama de trocadores de calor utilizados em praticamente todos os tipos de indústrias. Adequados para aquecimento e resfriamento em uma vasta gama de aplicações, esses modelos estão disponíveis com uma grande variedade de placas e juntas. Exemplos de aplicação incluem biotecnologia e farmacêutica, química, energia e serviços públicos, alimentos e bebidas, cuidados domésticos e pessoais, HVAC e refrigeração, máquinas e manufatura, marítima e transporte, mineração, minerais e pigmentos, celulose e papel, data centers, semicondutores e eletrônica, siderurgia, tratamento de água e efluentes.

Especificação
  • Pressure vessel codes 
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 1200/5280  
    Max design pressure ASME (barg/psig): 27.6/400
    Max design temp ASME (°C/°F): 250/482
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362  
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials 
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy 254, titanium 
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards 
    Port size: 250 mm
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN250 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16
    EN 1092-1 DN250 PN16
    EN 1092-1 DN200 PN25
    EN 1092-1 DN250 PN25
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 150 NPS 10
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat25
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2661
  • Largura (mm)913
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia