Publicar produtos
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Traduzido por Google,

Você configurou corretamente seu trocador de calor Alfa Laval? Antes de fazer o download, acesse nossa ferramenta PHE Select em:


www.alfalaval.com/phe-select/

A linha industrial da Alfa Laval oferece uma ampla gama de trocadores de calor utilizados em praticamente todos os tipos de indústrias. Adequados para aquecimento e resfriamento em uma vasta gama de aplicações, esses modelos estão disponíveis com uma grande variedade de placas e juntas. Exemplos de aplicação incluem biotecnologia e farmacêutica, química, energia e serviços públicos, alimentos e bebidas, cuidados domésticos e pessoais, HVAC e refrigeração, máquinas e manufatura, marítima e transporte, mineração, minerais e pigmentos, celulose e papel, data centers, semicondutores e eletrônica, siderurgia, tratamento de água e efluentes.

Especificação
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatl35
  • Familia de productoHeat exchanger
  • Grupo de produtosGasketed plate and frame heat exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3210
  • Largura (mm)1154
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia