Publicar produtos
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel

Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel

Traduzido por Google,
Torneiras La Linea EDGE com design moderno em várias cores para combinar: cromado, preto, níquel e ouro rosa. As torneiras são construídas em tubo único de latão fundido, à prova de vazamentos e corrosão, com arejador Neoperl de alta qualidade.
economizador de água de qualidade, consumo de água altamente eficiente 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de aço inoxidável de 60 cm de comprimento e conexões de latão roscadas para fácil instalação. Torneiras sem chumbo. *As cores das fotos são indicativas e não constituem uma reprodução exata do produto.
Não utilize produtos ou elementos abrasivos, ácidos ou solventes, no processo de limpeza deve-se utilizar água e pano seco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135049767
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosGrifería
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChromium Steel
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte