Publicar produtos
Porcelanato mediterranea mate 600 x1200 mm
Porcelanato mediterranea mate 600 x1200 mm

    Porcelanato mediterranea mate 600 x1200 mm

    Traduzido por Google,

    Uma estética minimalista, mas rica em detalhes superficiais e materiais.

    Especificação
    • Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y matéricos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049848
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte