Publicar produtos
Cerámica pared  brick metro 90x270
Cerámica pared  brick metro 90x270
Cerámica pared  brick metro 90x270

    Cerámica pared brick metro 90x270

    Traduzido por Google,

    Cerâmica decorativa tipo TIJOLO, em cores vibrantes ideal para paredes de banheiros,

    cozinhas, backsplashes, piscinas e espaços comerciais com valorização estética, design e

    sofisticação. Você pode brincar com o significado da instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225028247
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte