Publicar produtos
Porcelanato liverpool mate
Porcelanato liverpool mate

    Porcelanato liverpool mate

    Traduzido por Google,

    O Porcelanato Liverpool Matte 60X120 Cinza da ALFA é a escolha perfeita para quem

    que procuram um estilo intemporal e minimalista no seu design de interiores.

    Com acabamento fosco, esse porcelanato oferece um visual elegante e sofisticado que se destaca

    adapta-se a qualquer espaço. Seja para ambientes residenciais ou comerciais, seu design

    versátil torna-se uma linguagem de expressão que cria um ambiente moderno e

    contemporâneo.

    Especificação
    • El Porcelanato Liverpool Mate 60X120 Gris de ALFA es una elección perfecta para aquellos

      que buscan un estilo atemporal y minimalista en su diseño de interiores.

      Con su acabado mate, este porcelanato ofrece una apariencia elegante y sofisticada que se

      adapta a cualquier espacio. Ya sea para ambientes residenciales o comerciales, su diseño

      versátil se convierte en un lenguaje de expresión que crea una atmósfera moderna y

      contemporánea.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049852
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte