Publicar produtos
Sahara Sand Sanitary Cove Base Rf70

Sahara Sand Sanitary Cove Base Rf70

Traduzido por Google,
Os acabamentos definem a qualidade na finalização dos espaços. Dispomos do mais completo portfólio de peças especiais em grés para cobrir as necessidades específicas de cada espaço: leilões, perfis, cantos, ângulos rectos, degraus de escadas, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225008575
  • Familia de productoQuarry special pieces
  • Grupo de produtosQuarry sanitary cove base rf70
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)20.3
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte