Publicar produtos
Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Traduzido por Google,
Nossas telhas Terrazzo pré-polidas são ideais para espaços como terraços, varandas ou praças externas. Eles não apenas contribuem para o design do espaço, mas também fornecem um suporte ideal contra o deslizamento. Eles autogerenciam a sujeira típica desses espaços através de seus recortes, mantendo-se como novos ao longo do tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225018242
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de produtosTerrazo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)28
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioCementitious
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte