Publicar produtos
Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Traduzido por Google,
Cerâmica em diferentes formatos ideais para pisos e paredes interiores, pisos exteriores, com alta resistência ao deslizamento. Design de tipo ferrugem em tecnologia RealHD, que permite ter todos os atributos de design da natureza incorporados na cerâmica para ambientes modernos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225026447
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosOrnamental finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)18.06
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte