Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Início
Categorias
Materiais de construção
Outros
Rejilla canal piscina arena
Disponível em Estados Unidos
alfa para la vida real
Seguir
Rejilla canal piscina arena
Traduzido por Google,
Vista original
ALFA Tayrona Stone evoca com sua cor e textura o melhor das zonas quentes da costa caribenha. Este material é resistente à umidade e possui baixa retenção de temperatura para que não aqueça nas horas de exposição máxima.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
225026645
Familia de producto
Terrazo
Grupo de produtos
Natural stone finish
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-11-07
Número de edição
1
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
150
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cementitious
Material secundário
Cementitious
Concebido em
Colombia
Fabricado em
Colombia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Outros
Produtos parecidos
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Descarregar
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Descarregar
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Descarregar
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Descarregar
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Descarregar