Publicar produtos
Tablon etrusca long sahara 300 x 70 mm
Tablon etrusca long sahara 300 x 70 mm

    Tablon etrusca long sahara 300 x 70 mm

    Traduzido por Google,

    A qualidade e a história dos nossos pavimentos em grés porcelânico tornam-nos únicos, sendo a melhor opção para zonas de grande tráfego em qualquer espaço: casa, zonas comuns, espaços públicos. A sua elevada resistência e baixa absorção fazem dele o pavimento ideal

    Especificação
    • La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225026654
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte