Publicar produtos
Cerámica carrara crema 61 x 61 cm
Cerámica carrara crema 61 x 61 cm

    Cerámica carrara crema 61 x 61 cm

    Traduzido por Google,
    Cerâmica tipo mármore Calacata ideal para aplicação em paredes com tecnologia RealHD e faces diferenciadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225026679
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)18.06
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte