Publicar produtos
Tayrona colors arena 200 x 400 mm
Tayrona colors arena 200 x 400 mm
Tayrona colors arena 200 x 400 mm

    Tayrona colors arena 200 x 400 mm

    Traduzido por Google,

    Para garantir o correto funcionamento e instalação do produto, deve-se utilizar selante 225010094 PROTETOR EXTERIOR, cola 135042405 ALFAQUICK ÁREAS HÚMIDAS e 225028182 (N) BICO DE AREIA TAYRONA 25KG

    Especificação
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028182 (N) BOQUILLA TAYRONA ARENA 25KG

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027529
    • Familia de productoTerrazo
    • Grupo de produtosTerrazo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador