Publicar produtos
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm

    Cerámica brick pared Metro celeste 90 x 270 mm

    Traduzido por Google,

    Cerâmica decorativa tipo TIJOLO, em cores vibrantes ideal para paredes de banheiros, cozinhas, backsplashes, piscinas e espaços comerciais com valorização estética, design e sofisticação. Você pode brincar com o significado da instalação para obter efeitos visuais que afetem a luz. Acabamentos brilhantes e acetinados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027569
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte