Publicar produtos
Porcelagres indigo 300X70 mm

Porcelagres indigo 300X70 mm

Traduzido por Google,

Para os admiradores do grés tradicional, duradouro e resistente, uma fusão com

ferramentas e tecnologias contemporâneas que através da gravação digital permitem

alcançar novos estilos e conceber novas propostas estéticas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225027665
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-20
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte