Publicar produtos
Cerámica new provenzal 610 x 610 mm
Cerámica new provenzal 610 x 610 mm
Cerámica new provenzal 610 x 610 mm

    Cerámica new provenzal 610 x 610 mm

    Traduzido por Google,

    Cerâmica ideal para utilização em pisos que permite uma instalação moderna e versátil.

    Especificação
    • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027799
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Ecuador