Publicar produtos
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    Traduzido por Google,

    433 Meetinframe Lounge 52: giratório auto-ajustável com base de 4 estrelas com deslizamentos e mecanismo basculante. Estrutura em perfil de alumínio extrudido e elementos em alumínio fundido; assento e encosto em malha de poliéster revestida de PVC ignífugo, tecido Camira e Kvadrat ou em couro Pelle Frau.

    435 Meetingframe Lounge 52: giratório auto-ajustável com base de 4 estrelas com deslizamentos e mecanismo basculante. Estrutura em perfil de alumínio extrudido e elementos em alumínio fundido; assento e encosto em malha de poliéster revestida de PVC ignífugo, tecido Camira e Kvadrat ou em couro Pelle Frau.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única433_435_Meetingframe_lounge_52
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice Chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)770
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte