Publicar produtos
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
441 | 440 Bigframe 44
    Alias

    441 | 440 Bigframe 44

    Traduzido por Google,

    Cadeira empilhável com braços, estrutura composta por perfil de alumínio extrudado e elementos de alumínio fundido sob pressão, assento e encosto em malha de poliéster revestida de PVC ignífugo, em tecido Kvadrat, em tecido Camira ou em couro Pelle Frau.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única440-Bigframe
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosFrame
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCChlorine handling equipment
    • Código UNSPSC47101505
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos