Publicar produtos
503 / 504 / 565 Taormina Chair
503 / 504 / 565 Taormina Chair
503 / 504 / 565 Taormina Chair
    Alias

    503 / 504 / 565 Taormina Chair

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    503 Poltrona com estrutura em aço esmaltado ou cromado. Assento e encosto em material plástico sólido acolchoado com espuma de poliuretano expandido sem CFC, capa removível em tecido, couro sintético ou couro. Também disponível na versão empilhável.

    565 Poltrona com estrutura em madeira maciça, folheada a carvalho. Assento e encosto em material plástico sólido acolchoado com espuma de poliuretano expandido sem CFC, capa removível em tecido, couro sintético ou couro.

    504 Poltrona com estrutura em aço esmaltado ou cromado. Assento e encosto em material plástico sólido acolchoado com espuma de poliuretano expandido sem CFC, capa removível em tecido, couro sintético ou couro. Também disponível na versão empilhável.



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única503_504_565_Taormina
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtoschairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos