Publicar produtos
863 Eleven high back
Alias

863 Eleven high back

Traduzido por Google,
Volumes compactos. Linhas limpas essenciais. Uma característica central distintiva: perna de alumínio à qual as almofadas do encosto e dos apoios de braços são ancoradas. Os estofados entram no mundo Alias com um espírito tecnológico alinhado com a personalidade da marca. Um sistema de elementos de sofá de um, dois e três lugares desenhado pela PearsonLloyd, a elegância angular de onze fornece a solução ideal para interiores domésticos e espaços comuns. As pernas delgadas, produzidas em alumínio fundido e esmaltadas em várias cores, são a característica inconfundível de cada elemento de assento da coleção onze. A estrutura de aço é amarrada com tecido elástico para garantir o máximo conforto e suporta as almofadas do assento, costas e braços, que são formadas em várias densidades de poliuretano. O estofamento está disponível em tecido ou couro com uma grande variedade de cores e materiais para escolher. Alias sugere uma seleção de possíveis combinações de acabamento de moldura e estofamento, proporcionando inspirações contemporâneas para aprimorar este projeto de design.
Especificação
  •  863 Two-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.



Especificações técnicas
  • Ref.ª única863_Eleven-high-back
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniclassResidential Sofas
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos