Publicar produtos
865 Eleven High Back
Alias

865 Eleven High Back

Traduzido por Google,
Sofá de um lugar com pernas de alumínio fundido e estrutura de aço. Almofada do assento, encosto e braços em poliuretano revestido com tecido. Painéis revestidos com tecido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeleven-highback_865
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosupholstered
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos