Publicar produtos
HIGHFRAME 416
HIGHFRAME 416
HIGHFRAME 416
HIGHFRAME 416
    Alias

    HIGHFRAME 416

    Traduzido por Google,
    Cadeira empilhável com estrutura composta por perfil de alumínio extrudido e elementos de alumínio fundido, assento e encosto em malha de poliéster revestida a PVC ignífugo ou em pele ou em tecido Kvadrat®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahighframe_416
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)44
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos