Publicar produtos
N01 Kobi Sledge
Alias

N01 Kobi Sledge

Traduzido por Google,
Cadeira em aço esmaltado. Almofada em poliuretano expandido estofada em couro ecológico Serge Ferrari® ou Camira® ou tecido Kvadrat® ou couro Pelle Frau® (não removível).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKobi-sledge_N01
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtoschairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)865
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos