Publicar produtos
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
Kobi Chair
    Alias

    Kobi Chair

    4.5 de 5 estrelas4.5(28 avaliações)
    Traduzido por Google,

    040 Cadeira Kobi | 040_S Cadeira Kobi + almofada pequena | 040_M Cadeira Kobi + almofada média | 040_L Cadeira Kobi + almofada grande: cadeira com concha em aço esmaltado ou cromado; cinto de apoio e pés em alumínio esmaltado em estufa.

    041 Cadeira Kobi | 041_S Cadeira Kobi + almofada pequena | 041_M Cadeira Kobi + almofada média | 041_L Cadeira Kobi + almofada grande: cadeira com concha em aço esmaltado ou cromado; cinta de apoio em alumínio esmaltado em estufa, pés em alumínio folheado a carvalho.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKobi_040_041_048
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtoschairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)645
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos