Publicar produtos
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle
Luna Receptacle

    Luna Receptacle

    Traduzido por Google,

    Projetada cuidadosamente para complementar interiores modernos, a nova Lixeira de Fibra de Vidro Luna, da Allé Designs, une linhas limpas, curvas suaves e funcionalidade para o dia a dia. Com uma tampa arredondada exclusiva, abertura circular e corpo cilíndrico elegante, a Luna oferece uma solução sofisticada para a coleta de lixo sem comprometer a estética do ambiente.

    Especificação
    • Height (inches): 29

      Diameter (inches): 18

      Capacity (gallons): 24

      Weight (lbs): 23

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: True

      Finishes: Blue, Olive Green, White, Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-receptacle
    • Familia de productoWaste & Recycling Systems
    • Grupo de produtosIndoor Wastebaskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniclassSolid Waste Bins

    Disponibilidade da região

    América do Norte