Publicar produtos
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Traduzido por Google,

    Fluid é uma cadeira projetada para agradar a todos, em qualquer ambiente de trabalho. Seu design aerodinâmico combinado com uma malha respirável, elastômero e apertado, torna o Fluid altamente confortável e altamente versátil. Também disponível com opção de assento estofado.

    RECURSOS
    Malha elastomérica flexível esticada sobre uma armação de nylon com enchimento de vidro. Distribui a pressão do corpo uniformemente, proporcionando circulação de ar e eliminando o acúmulo de calor.

    Como destaque na Amazon.com

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    Especificação
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAllseating-Fluid-Task-Chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosMesh Chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment