Publicar produtos
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    Traduzido por Google,

    Com um formato quadrado e moderno, detalhes em prata e um perfil fino, o Inertia Upholstered oferece o máximo conforto, suporte e design elegante.

    RECURSOS

    Assento e encosto totalmente estofados com base composta e cilindro de 8"

    Como destaque na Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Especificação
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment