Publicar produtos
Alluser E2 – Squared Security Portal

Alluser E2 – Squared Security Portal

Traduzido por Google,

O Alluser E2 é um portal de segurança com intertravamento de altura total da série Classical, projetado para ambientes que exigem segurança máxima com separação física entre zonas . Combina construção robusta com alta proteção ao usuário e integração arquitetônica.

O E2 possui uma passagem livre de 700 mm e uma estrutura modular quadrada , permitindo um trânsito confortável, mantendo um rigoroso controle de acesso individual. O portal é equipado com portas deslizantes curvas , tornando-o ideal para bancos, data centers seguros, instalações governamentais e edifícios corporativos.

Seu lado não seguro pode ser embutido na parede externa, garantindo uma instalação perfeita mesmo em cenários de retrofit. Projetado com o Sistema de Portas Intertravadas Alluser, o E2 suporta Detecção Anti-Piggybacking (APD) opcional por meio de sensores ultrassônicos , detecção de metais e verificação de identidade por crachá ou dispositivos biométricos.

LPS 1175: Edição 8 – Níveis A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)

EN 1627 – Classes RC3 e RC4

Especificação
  • Dimensions:

    External Width: 1150 mm

    Clear Passage Width: 700 mm

    Cabin Diameter: 870 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    90 degrees Left/Right transit direction

    Available versions:

    E2-S: Welded body for flush installation

    E2-R: Raised base version for surface mounting

    E2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Financial institutions

    Government and military facilities

    R&D laboratories

    Corporate headquarters

    Data centers

    Pharmaceutical and high-compliance zones

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalluser-e2-squared-security-portal
  • Familia de productoClassical Series
  • Grupo de produtosSecurity Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)1150
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia