Publicar produtos
USAD1000 15 R – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

USAD1000 15 R – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

Traduzido por Google,

A USAD1000 15 R é uma porta de segurança de alumínio que oferece proteção máxima contra balística, explosão e entrada forçada. Esta é a solução de porta de nível superior que oferece o nível mais alto de segurança para suas instalações. A unidade excede os requisitos de explosão do Departamento de Estado, atende a todos os níveis de padrões balísticos e atende às classificações de entrada forçada de 5 e 15 minutos do Departamento de Estado (DOS). É realmente adequado para os projetos que exigem o mais alto nível de proteção. o

Juntamente com nossa série USAD1000, essas portas de segurança à prova de balas são o topo da linha quando se trata de soluções de segurança para propriedades sensíveis. A reputação de qualidade e inovação que a US Bullet Proofing conquistou ao longo dos anos levou nossos produtos a serem instalados em edifícios em todo o mundo, onde a proteção de pessoas e propriedades é de extrema importância. Essas portas de segurança resistentes podem ser encontradas em escritórios do governo, embaixadas, bancos, escolas e outros locais de alto valor.

Nosso compromisso com a inovação significa que entregamos os designs mais exclusivos que proporcionam segurança e eficiência energética. O departamento de engenharia interno da US Bullet Proofing tem a habilidade e a experiência para fornecer aos nossos clientes uma solução para atender às suas necessidades — construída com precisão. Essas qualidades e muito mais se somam para nos tornar um líder reconhecido em todo o setor.

  • A construção da porta USAD1000 15R consiste em perfis de alumínio extrudado e navios completamente montados.
  • O tamanho padrão do quadro de 3” x 5” stiles e trilhos são 2-1/2” x 6-3/4”
  • A construção de janela de cortesia permite uma aplicação de segurança esteticamente uniforme que está disponível em muitas opções de estilo e acabamento.
  • Espessuras de envidraçamento de 1-1/2” com visão total, meia visão, visão dupla e configurações totalmente opacas.
  • Laterais e travessas opcionais disponíveis.
  • Os componentes de vidro são facilmente substituíveis.
  • Proteção contra explosão disponível: DOS, GSA, DOD
  • Tamanhos padrão e personalizados disponíveis com todos os grupos DOS SHW.
  • Acabamento padrão: Clear e Bronze anodizado, cores personalizadas, tinta Kynar.

Recomenda-se que o sistema da porta seja usado em conjunto com áreas protegidas de paredes e janelas.

Cada usuário final deve determinar o nível de ameaça de explosão, balística e entrada forçada para garantir a seleção correta do produto para atender e exceder as necessidades de segurança.

Especificação
    • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III, and Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56) 
    • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
    • Forced Entry: DOS STD SD 01.01 Rev G
    • Frame Size: 3” W x 5” D 
    • Door Size: 3' x 7' with with custom sizes available
    • Glazing Thickness: 1-1/2″
    • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    • All joints and connections shall be tight providing hairline joints and true alignment of adjacent members.
    • Frame size is 3’ x 7’ standard or 39” x 86” (custom sizes available).
    • Door profiles shall be 2-1/2” x 6-3/4”
    • Door swing weight 400LBS depending on hardware. Weight with frame not to exceed 550LBS.)
    • USAD1000 15R is shipped completely assembled.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoors-usad1000-15-r
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHigh-Security Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniclassSecurity Rated Door
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors