Publicar produtos
Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Traduzido por Google,

Porta de alumínio TSS

A porta de alumínio TSS combina proteção, durabilidade e estética. Disponível em configurações de montantes estreitos e largos, com diversas espessuras de vidro. Pode ser integrada como sistema de fachada ou cortina de vidro. Adequada tanto para novas construções quanto para reformas, inclusive em áreas propensas a furacões. Oferecida em vários acabamentos.

OPÇÕES

  • Dimensões da porta: 1,07 m x 3,05 m (folha da porta)
  • Espessura máxima do esmalte: 2 3/8"
  • Espessura da porta: 2 1/4"
  • Porta com visão total disponível
  • Tamanhos personalizados disponíveis
  • Adequado para remodelação ou construção nova.
  • Acabamentos: Anodizado transparente ou bronze escuro; pintura disponível.
  • Compatível com diversos tipos de ferragens (fechaduras Adams Rite, dispositivos de saída, sistemas push/pull, etc.).

AVALIAÇÕES

  • ASTM E330: Desempenho estrutural
  • ASTM E283: Infiltração de ar
  • ASTM E331: Resistência à água
  • ASTM E1886/E1996: Impacto e ciclagem de projéteis
  • TAS 201/202/203: Impacto e ciclagem de mísseis de grande porte
  • Resistência a balas UL752:
  • Nível 1 (LSD de alumínio com 2,54 cm de espessura)
  • Nível 3 (LSD 1 3/8" de alumínio com espessura)
  • Nível 8 (LSD 2 3/8" de alumínio com espessura)

LISTAGENS

  • Condado de Miami-Dade NOA
  • Código de Construção da Flórida HVHZ
  • Certificado pela UL para resistência a balas: níveis 1, 3 e 8.
  • Porta de alumínio sem classificação também disponível

NORMAS

  • NSI Z97.1-1984: Materiais de envidraçamento de segurança para edifícios
  • ASTM C1172: Vidro plano arquitetônico laminado
  • ASTM E84: Características de combustão superficial de materiais de construção
  • ASTM D635: Taxa de combustão para plásticos PMMA e acrílico
  • UL752: Norma para equipamentos à prova de balas
  • ASTM B209/B209M: Chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabulletproof-aluminum-doors-level-1-6
  • Familia de productoBullet Resistant Security Doors
  • Grupo de produtosAluminum Security Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança