Publicar produtos
Alluser E4 – Double Squared Security Portal
Alluser E4 – Double Squared Security Portal

    Alluser E4 – Double Squared Security Portal

    Traduzido por Google,

    O Alluser E4 é um portal de segurança duplo quadrado projetado para controle de acesso de pedestres em ambientes compactos . Sua largura total de 1750 mm inclui duas cabines quadradas operadas independentemente , cada uma oferecendo uma entrada livre de 600 mm , proporcionando o máximo rendimento sem comprometer a proteção.

    Cada cabine foi projetada para verificação por usuário único. O E4 pode ser equipado com APD (Detecção Anti-Piggybacking) — um sensor ultrassônico de alta precisão que impede a aproximação de passageiros na traseira do veículo , verificando a ocupação por uma única pessoa em cada cabine.

    Ele também oferece suporte a sistemas de autenticação por crachá ou biométrica e detecção de metais.

    Especificação
    • Dimensions:
      Overall Width: 1750 mm (dual cabin)
      Overall Depth: 995mm
      Cabin Internal Diameter: 820 mm
      Clear Entrance per Cabin: 600 mm
      Internal Height: 2048 mm

      External Height:
      2382 mm S version
      2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Curved sliding doors, fail secure
      Emergency unlocking
      LED traffic lights on both sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
      BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      E4-S: Welded body
      E4-R: Raised base version for surface mounting
      E4-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      24/7 fitness centers and gyms
      Corporate offices and co-working hubs
      Automated and unmanned entry points
      R&D and pharma facilities
      Sensitive infrastructures and high-security access points

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalluser-e4-double-squared-security-portal
    • Familia de productoClassical Series
    • Grupo de produtosSecurity Portals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2320
    • Largura (mm)1750
    • Profundidade (mm)995
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia