Publicar produtos
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
    ALPHACAN

    Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2

    Traduzido por Google,
    Criada em 1985, a ALPHACAN é um fabricante francês especializado em soluções de perfis de PVC. A gama IN'ALPHA propõe caixilhos de 70mm de espessura implementando inovações patenteadas e exclusivas para requisitos térmicos, mecânicos e acústicos: - Térmico: barreira térmica em rebate, série M (espuma PU) e espuma de PVC extrudido; Uw = 0,90 W/m²K - Redução de ruído : 39 db - Mecânico : inserção em linha de fios de fibra de vidro - sistema patenteado Acabamento de cor : 28 películas interiores/exteriores revestidas (aspectos fosco, metálico, madeira e veios) Acabamento Zen : 5 essências de madeira genuínas ( acabamento interior) Acabamento decoração pele: 7 cores exteriores com aspecto fosco Opção para uma ou duas luzes laterais, um vidro fixo inferior ou uma travessa (por favor, contacte-nos para as dimensões)
    Especificação
    • Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing) Co-extruded sealings PMR threshold Tinted profiles (white, beige, grey) Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m For tilt & turn and symmetrical options, please contact us
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaINALPHA70-OF2PT
    • Familia de productoIn'Alpha70
    • Grupo de produtosNeuf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows