Publicar produtos
Essential Single Hung Window
Marvin

Essential Single Hung Window

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,

A janela Essential Single Hung imita o design clássico e simples da Essential Double Hung, mas com uma faixa superior fixa que não abre. Ideal para áreas de difícil acesso onde o caixilho superior seria difícil de operar, a janela Essential Single Hung é finalizada com fibra de vidro forte e durável para o exterior e interior, tornando-a praticamente livre de manutenção. As opções simplificadas oferecem o nível certo de personalização.

Características: Disponível em tamanhos tão grandes quanto 4 pés de largura e 6 1/2 pés de altura; Material durável e de baixa manutenção para o interior e exterior; Mecanismo de travamento de baixo perfil e fácil de operar; A opção de substituição de inserção está disponível para caber perfeitamente em aberturas de janela existentes; O modo de lavagem exclusivo em painéis operáveis permite a limpeza de ambos os lados do vidro em ambientes internos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin-shwau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia