Publicar produtos
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
    Alterna

    Aria Shower wall 120-130

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. O chuveiro Alterna Aria Niche é uma parede de chuveiro luxuosa com várias opções de combinação. Por padrão, o Aria vem como solução de nicho com porta de correr e parte fixa, mas também pode ser combinado com painel lateral em vidro para obter um canto de chuveiro. Barra de suporte e perfis são feitos de alumínio cromado. Todas as seções de vidro são feitas de vidro de 8 mm e 3M tratado em ambos os lados para facilitar a limpeza. A parede do chuveiro pode ser montada no lado esquerdo e direito. Está disponível em uma variedade de tamanhos para ser usado em banheiros maiores e menores. A altura de todas as peças é de 2 000 mm. Observe que a parede do chuveiro Aria só pode ser montada em um piso totalmente reto.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 180 - 1 315 mm Total size in combination with side panel: B 1 190 - 1 325 x length of side panel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAriaduschvaggar_120-130
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden