Publicar produtos
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Arquivado

    Ariella washing machine countertop

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAriella_tvattmaskinsmobel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 19 15 35
    • Título OmniclassUtility Room Specialty Casework