Publicar produtos
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
    Alterna

    Beta Mirrors

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Espelho com iluminação LED embutida em todo o espelho que acende com a tomada de parede. Com função de descongelamento. Espessura do espelho de 5 mm. Película de segurança nas costas. Escolha entre formato redondo, oval ou quadrado.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBeta_speglar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosSpeglar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden